Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 1, 75 x 75 mm, 3 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #45-721 3-4 Tage
×
- +
€170,00
Stk. 1-10
€170,00
Stk. 11+
€149,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
75.0 x 75.0
Dichte (g/cm3):
2.53
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
Länge (mm):
75.00
Betriebstemperatur (°C):
300 Maximum
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
1.51
Oberflächenqualität:
60-40
Transformationstemperatur (°C):
599
Dicke (mm):
3.00 ±0.38
Typ:
IR Cut-Off Filter
Breite (mm):
75.00
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Reflexionsfaktor Pd:
0.92
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 2700
Fase:
Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • SCHOTT KG Farbglassubstrate
  • Absorption infraroter Strahlung
  • Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke

Für die SCHOTT Wärme absorbierenden Kurzpassfilter aus Farbglas wird KG Farbglas von SCHOTT verwendet, das eine exzellente Absorption von Infrarotstrahlung bietet. Die Filter können ebenfalls gut als Kurzpassfilter eingesetzt werden, da sie sichtbare Wellenlängen transmittieren während sie infrarote Strahlung blocken. SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas sind ideal, um sensible Komponenten vor Hitze zu schützen, die von Beleuchtungssystemen mit hoher Intensität erzeugt wird. Kundenspezifische Größen von 5 bis 160 mm sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind hier erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische optische Filtergläser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.