TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 25 nm, 800 nm ZWL, 25 mm Durchmesser

×
Produkt #86-660 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
- +
€261,00
Stk. 1-5
€261,00
Stk. 6+
€205,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
0
Bandbreite (nm):
20
Optische Dichte OD:
≥4.0
Freie Apertur CA (mm):
21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
800.00 ±3
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±3
Halbwertsbreite FWHM (nm):
25.00 ±3
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Min. Transmission (%):
≥90
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
ICG, IRDye800RS, Alexa Fluor® 791
Blockungsbereich (nm):
200 - 1200
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm):
5.0 ±0.1
Substratdicke (mm):
3.5 ±0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Life-Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit 5 nm, 10 nm und 50 nm ebenfalls erhältlich

Hart beschichtete TECHSPEC® Bandpassfilter OD 4 mit 25 nm sind schmalbandige Filter, die häufig in Anwendungen wie der Flammenphotometrie, der Elementeanalyse oder Laserlinientrennung, Fluoreszenzanwendungen, der Laserdioden-Bereinigung sowie zur Erkennung und Analyse von chemischen Verbindungen eingesetzt werden. Hart beschichtete TECHSPEC Bandpassfilter OD 4 mit 25 nm Bandbreite reduzieren durch die haltbaren harten Beschichtungen eine Alterung der Filter und verbessern die Transmission. Diese optischen Filter besitzen steile Kennlinien mit tiefer Blockung und damit beste Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen.

Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.