Bandpassinterferenzfilter, 860 nm ZWL, 10 nm FWHM, 50 mm D. (inkl. Fassung)

×
Produkt #67-921 3-4 Tage
×
- +
€476,00
Stk. 1-9
€476,00
Stk. 10+
€428,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.25
Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Freie Apertur CA (mm):
45.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
860.00 +3.0/-1.0
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
+3.0/-1.0
Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00 ±2
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±2
Min. Transmission (%):
>50
Betriebstemperatur (°C):
-50 to +70
Beschichtung:
Traditional Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
General Filtering
Blockungsbereich (nm):
200 - Far IR
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm):
5.9 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Bandbreiten von 10 – 80 nm erhältlich
  • Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
  • Zentralwellenlängen von 193 - 399 nm, 400 - 699 nm und 700 - 1650 nm lieferbar

Die traditionell beschichteten Bandpassinterferenzfilter werden eingesetzt, wenn eine selektive Transmission eines schmalen Wellenlängenbereichs benötigt wird, alle anderen Wellenlängen aber geblockt werden sollen. Sie eignen sich ideal für diverse biomedizinische Anwendungen und die quantitative Analyse von Chemikalien.

Bandpassinterferenzfilter werden häufig für Instrumente der klinischen Chemie, für Umweltprüfungen, die Farbmesstechnik, die Trennung von Element- und Laserspektrallinien, die Flammenphotometrie, Fluoreszenzanalyse und Immuntests eingesetzt. Außerdem dienen Bandpassinterferenzfilter zur Auswahl diskreter Spektrallinien aus Lichtbogen- oder Gasentladungslampen und zur Isolierung einer bestimmten Linie aus Ar-, Kr-, Nd:YAG- und anderen Lasern. Sie werden oft zusammen mit Diodenlasermodulen und LEDs eingesetzt.

Traditionell beschichtete Filter

Traditionell beschichtete Filter haben einen dreiteiligen Aufbau: Ein Teil bestimmt die Zentralwellenlänge (ZWL), die Bandbreite (FWHM) und die Form der Transmissionskurve während die anderen beiden Teile den Grad und den Bereich der Blockung außerhalb des Transmissionsbereichs bestimmen. Der Bandpassbereich wird durch wiederholte Aufbringung von dielektrischen Schichten auf ein Glassubstrat im Vakuum bestimmt. Die Blockung von Wellenlängen durch destruktive Interferenz ist auf einen Bereich von 15% der Zentralwellenlänge begrenzt, deshalb müssen zur Reduzierung der Transmission außerhalb dieses Bandes zusätzliche Glas- und Metallschichten aufgebracht werden. Metallische Sperrschichten (z. B. Silber) reflektieren und absorbieren Strahlung außerhalb des Transmissionsbereichs und unterdrücken so Transmissionsbereiche höherer Ordnung im Röntgen- oder IR-Bereich. Die Blockung der metallischen Sperrschichten wird durch das Hinzufügen von Farbgläsern, die die UV- oder IR-Strahlung absorbieren, noch weiter verstärkt. Nachdem alle Filme aufgebracht wurden, werden die drei Teile zusammengefügt, versiegelt, zurechtgeschnitten und gefasst.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.