SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas BG38, 25,4 mm Durchmesser, 3 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #46-433 Kontakt
×
- +
€47,00
Stk. 1-10
€47,00
Stk. 11+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.40
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
470.00
Dichte (g/cm3):
2.62
Glas-/Filternummer:
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Blue-Green
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
3.00 ±0.2
Typ:
Bandpass Filter
Wellenlänge:
VIS
Hinweis:
Can also be used as a shortpass filter with a cut-off wavelength of 645nm
Fase:
Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 20 SCHOTT Standardglastypen
  • Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
  • Bandpassbereiche im UV-, IR- oder sichtbaren Spektrum

SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas sind mit 16 verschiedenen Standardfarbglastypen von SCHOTT erhältlich. Die Filter bieten eine hohe Transmission und starke Blockung und sind für Wellenlängenbereiche im ultravioletten (UV), sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum verfügbar. Die Größe von 50 x 50 mm mit 1, 2 oder 3 mm Dicke ermöglicht eine einfache Integration in optische Systeme. Kundenspezifische Größen von 5 bis 160 mm sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind hier erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische optische Filtergläser.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.