Filterset, Bandpassfilter aus Farbglas, 25,4 mm

Mehr Produkte von Hoya
×
Produkt #55-744 3-4 Tage
×
- +
€320,00
Stk. 1+
€320,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.40
Durchmesser (Zoll):
1.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Mitgelieferte Filter:
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Multiple Colors
Oberflächenqualität:
80-50
Typ:
Bandpass Filter
Toleranz Größe (mm):
Schott: +/-0.38, Hoya:+0/-0.25

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • UV-, VIS-, IR-Bereich
  • Runde und rechteckige Filter erhältlich

Ein optischer Bandpassfilter hat einen Transmissionsbereich, der von zwei blockenden Bereichen umgeben ist, sodass nur ein Teil des Spektrums transmittiert wird. Die Bandpassfilter hier haben breite Bandbreiten entweder im UV-, VIS- oder IR-Bereich. Die fast schwarzen Filter absorbieren sichtbare Strahlung. Sie sind perfekt für die Detektion von UV- oder IR-Strahlung geeignet. UV-Filter werden oft eingesetzt, um nur die Quecksilberlinien bei 254 und 365 nm zu transmittieren. IR-Filter werden oft in Nachtsichtgeräten oder IR-Sensoren eingesetzt.

Bandpassfilterset: Set mit 8 Filtern erhältlich: U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9 und RT-830.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

BG-38, U-240, RT-830, U-330 und U-360 sind in einem bestückten Filterrad erhältlich.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglass-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.