Optischer Kunststofffilter, 1" x 1", grün

×
Produkt #43-933 3-4 Tage
×
- +
€18,00
Stk. 1-49
€18,00
Stk. 50+
€17,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
25.4 x 25.4
Dichte (g/cm3):
1.320 at 25°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Länge (mm):
25.40
Betriebstemperatur (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Green
Brechungsindex nd:
1.501
Größe (Zoll):
1 x 1
Dicke (mm):
1.50
Transmission (%):
>20
Typ:
Color Filter
Breite (mm):
25.40
Toleranz Größe (mm):
±0.3
Abbe-Zahl (vd):
57.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Resistent gegen viele verschiedene Chemikalien und Lösungen
  • Exzellente thermische Resistenz
  • Einfache Durchbohrung mit Hochgeschwindigkeits-Hartmetallbohrern

Früher war Kunststoff aufgrund der schlechten optischen Eigenschaften ungeeignet für anspruchsvolle Optikanwendungen. Durch Fortschritte in der Kunststofftechnologie können jetzt Filter hergestellt werden, die eine Vielzahl von optischen Anforderungen erfüllen – und nur die Hälfte von Glas wiegen. Die Filter haben eine 25 - 50x größere Abreibungsresistenz als vergleichbares Kunststoff und sind ideal für den Einsatz als Display oder Filter. Sie sind resistent gegen heiße Funken von Schweiß- oder Schleifprozessen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.