50mm Durchmesser, grün, dichroitischer Filter

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
Produkt #52-535 3-4 Tage
×
- +
€39,50
Stk. 1-24
€39,50
Stk. 25+
€34,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00
Einfallswinkel (°):
0
Grenzwellenlänge (nm):
575.00
Grenzwellenlänge (nm):
505.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Betriebstemperatur (°C):
<100
Beschichtung:
Additive Color
Farbe:
Green
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
2.00 Nominal
Typ:
Dichroic Filter
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Freie Apertur (%):
≥85
Toleranz Grenzwellenlänge (μm):
0.012
Beschichtungsspezifikation:
Tavg <1.0% @ 400 - 480nm, Tavg >80% @ 525 - 555nm, Tavg <1.0% @ 590 - 720nm
Tabs <1.0% @ 425 - 455nm, Tabs >70% @ 530 - 550nm, Tabs <1.0% @ 620 - 690nm
Toleranz Cut-Off-Wellenlänge (μm):
0.012

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Dichroitische Filter hoher Sättigung
  • Tabelle mit Größen und Farben
  • Präzises Glassubstrat

Dichroitische Filter werden für Farbaufteilung und Kontrasterhöhung verwendet und sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung geeignet. Filter sind ungefasst und können einfach in bestehende Kamera- oder Beleuchtungsaufbauten integriert werden. Ein kompletter Satz dieser Filter ist eingebaut in einem Filterrad erhältlich.

Typische Aufbauten beinhalten die Aufstellung von Filtern vor Kameras oder Objektiven, um einzelne Spektralbereiche zu isolieren. Wird eine farbige Lichtquelle verwendet (z.B. rote LED) kann ein Filter vor dem Objektiv zur Ausblendung von ungewünschtem Umgebungslicht verwendet werden. In jedem Fall kann mit einer SW-Kamera eine höhere Auflösung/ein höherer Kontrast erzielt werden.

Bitte beachten Sie auch unsere Vorschläge zur Beleuchtung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.