TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm x 50mm, dichroitischer Filter für 45°, magenta

×
Produkt #66-253 3-4 Tage
×
- +
€138,00
Stk. 1-10
€138,00
Stk. 11+
€117,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
50.0 x 50.0
Einfallswinkel (°):
45.00
Grenzwellenlänge (nm):
495.00
Grenzwellenlänge (nm):
605.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
50.00
Beschichtung:
Traditional Coated
Farbe:
Magenta
Reflexion (%):
Rabs = 50% @ 495 & 605nm
Ravg > 98% @ 400 - 465nm & 635 - 725nm
Reflexionswellenlänge (nm):
400 - 465 & 635 - 725
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
4.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.20
Transmission (%):
90.00
Transmissionsbereich (nm):
520 - 580
Typ:
Dichroic Filter
Breite (mm):
50.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±15
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Freie Apertur (%):
90.00
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 725
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reflektiert blaue, rote oder grüne Wellenlängen und transmittiert den Rest des sichtbaren Spektrums
  • Ideal für die Farbseparation
  • Präzise N-BK7 Substrate

Unsere reflektierenden dichroitischen Farbfilter sind für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt und reflektieren entweder rotes, blaues oder grünes Licht während der Rest des sichtbaren Spektrums transmittiert wird. Die reflektierenden dichroitischen Filter von Edmund Optics® bieten eine bessere Leistung und hochwertigere Substrate als vergleichbare Farbfilter. Jeder Filter hat über 98% Reflexion im spezifizierten Farbbereich und über 90% Transmission im restlichen Bereich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.