Gefasster Farbfilter, M25,5 x 0,5, grün

×
Produkt #46-543 Ausverkauf Kontakt
×
- +
€34,00
Stk. 1+
€34,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
21.5
Filtergewinde:
M25.5 x 0.50
Farbe:
Green
Grenzwellenlänge (nm):
550.00
Grenzwellenlänge (nm):
520.00
Glas-/Filternummer:
G-533
Brechungsindex nd:
1.54
Hinweis:
AR Coating: MgF2
Außendurchmesser (mm):
27.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Substratdicke (mm):
2.0
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke kompatible Optiken (mm):
2.0
Dicke mit Fassung (mm):
5.00
Typ:
Mounted Imaging Filter
Filtertyp:
Hoya G-533 or equivalent
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verbessern den Kontrast
  • Isolieren Spektralregionen / Farben
  • Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
  • Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter

Farbfilter sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung und werden idealerweise mit S/W-Kameras verwendet, um einen erhöhten Kontrast und eine höhere Auflösung zu erzeugen. Sie können nach dem Prinzip "gleiche Farben hellen gleiche Farben auf" eingesetzt werden. Die Farbglasfilter bieten große Bildfelder, die mit winkelabhängigen Filtern nicht erreicht werden können. Hellblaue Filter erhöhen die Farbtemperatur von 3300K auf 5500K (Tageslicht). Die Farbeinstellungen der Kamera (rot/blau-Verstärkung und AWC) ermöglichen eine weitere Optimierung, wenn sie in Verbindung mit der richtigen Lampe eingesetzt werden (Quarz-Halogen und Fluoreszenz).

Alle Filter können über die identischen Innen- und Außengewinde der Fassung zusammengeschraubt werden. Die Farbfilter können auch zusammen mit gefassten UV-Filtern verwendet werden, um unerwünschtes UV-Licht zu blockieren und um den Filter in rauen Umgebungen zu schützen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.