IR-Langpassfilter, 1,65 μm, 25 mm Durchmesser

Infrared (IR) Longpass Filters

×
Produkt #68-652 Lagernd
×
- +
€321,00
Stk. 1-9
€321,00
Stk. 10+
€288,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Optische Dichte OD:
≥3.0
Grenzwellenlänge (nm):
1,650.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Betriebstemperatur (°C):
-62 to +71
Beschichtung:
Traditional Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
1.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Transmission (%):
>85
Transmissionsbereich (nm):
1730 - 3300
Transmissionsbereich (μm):
1.73 - 3.30
Typ:
Longpass Filter
Blockungsbereich (nm):
200 - 1650
Parallelität (Bogenminuten):
<10
Freie Apertur (%):
90
Flankenfaktor (%):
<7
Grenzwellenlänge (μm):
1.65 ±0.07
Hinweis:
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 5λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beschichtete Silizium- oder Germaniumsubstrate
  • Ideal für die Isolierung breiter Spektralbereiche
  • Dauerhafte Beschichtungen auf der Oberfläche

Langpassfilter bieten eine scharfe Trennung zwischen Transmission und Reflexion bei der Grenzwellenlänge. Oft für die Sortierung verwendet, isolieren sie breite Bereiche des Spektrums und bieten gleichzeitig eine hohe Transmission der gewünschten Energie und eine starke Blockung der unerwünschten Energie. Mit harten, dauerhaften, dielektrischen Oberflächenbeschichtungen auf IR-transmittierenden Substraten von optischer Qualität, kann man diese IR-Langpassfilter ganz normal wie jede hochqualitative optische Komponente reinigen und handhaben. Diese Filter eignen sich besonders für FTIR-Spektroskopien- und Wärmebildanwendungen. Bitte kontaktieren Sie uns für Anfragen nach kundenspezifischen Größen und Beschichtungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.