UV-Filterfilm 20" x 24"

×
Produkt #39-426 Lagernd
×
- +
€26,00
Stk. 1+
€26,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
508.0 x 609.6
Grenzwellenlänge (nm):
400.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polyester Film
Länge (mm):
609.60
Farbe:
Clear
Größe (Zoll):
20 x 24
Typ:
Longpass Filter
Breite (mm):
508.00
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 750

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

 

  • Nahezu transparenter, flexibler Polyester-Filter
  • Eingefärbtes PET-Substrat absorbiert UVA-, UVB- und UVC-Strahlung
  • <10% Transmission bei Wellenlängen unter 390 nm

 

Dieser flexible, dünne UV-Filterfilm blockt UVA-, UVB- und UVC-Strahlung und transmittiert sichtbares Licht. Die Filter sind ideal für Anwendungen, bei denen UV-Strahlung Schäden erzeugen kann.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.