Optischer IR-Langpassfilter aus Kunststoff, 2" x 2"

×
Produkt #43-953 3-4 Tage
×
- +
€20,00
Stk. 1-49
€20,00
Stk. 50+
€18,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
50.8 x 50.8
Dichte (g/cm3):
1.320 at 20°C
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Länge (mm):
50.80
Betriebstemperatur (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Black
Brechungsindex nd:
1.501 @ 20°C
Größe (Zoll):
2 x 2
Dicke (mm):
1.50 Nominal
Transmission (%):
>90 (typical)
Typ:
Longpass Filter
Breite (mm):
50.80
Toleranz Größe (mm):
±0.3
Abbe-Zahl (vd):
57.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Leichter Kunststoff
  • Exzellente thermische und chemische Resistenz

Diese Kunststofffilter blocken sichtbares Licht und transmittieren nahinfrarote Wellenlängen. Durch eine neue Kunststofftechnologie können Filter für eine Vielzahl von optischen Anwendungen hergestellt werden, die nur die Hälfte von Glasfiltern wiegen. Verglichen mit anderen Kunststoffen hat Thermoset ADC eine besonders hohe Transmission, eine geringe Trübung, eine 25-50fach höhere Abreibungsresistenz und ist resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungen (Aceton, Säure, Alkali und Alkohol). Außerdem sind die Filter resistent gegen heiße Spritzer von Schweiß- oder Schleifprozessen. Zur besseren Befestigung können in die Filter mit Hartmetallbohrern Löcher gebohrt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.