34mm Durchmesser UV Langpassfilter

×
Produkt #54-049 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€14,95
Stk. 1+
€14,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
34.00 +0.0/-0.2
Grenzwellenlänge (nm):
390.00
Glas-/Filternummer:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Betriebstemperatur (°C):
-15 to 70
Beschichtung:
AR Coating
Farbe:
Clear, Green Tint
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Transmission (%):
>80 (avg)
Typ:
UV Cut-Off Filter
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

 

  • Ideal für Anwendungen im UV-Bereich geeignet
  • Optimal für die Verwendung mit Langpass- und Bandpassfiltern
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

UV Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Kann in Verbindung mit anderen Lanpass-/Kurzpassfiltern verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.