TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

525nm, 12,5mm Durchmesser, Langpassfilter OD 2

OD 2.0 Longpass Filters

×
Produkt #64-618 3-4 Tage
×
- +
€92,00
Stk. 1-5
€92,00
Stk. 6+
€78,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥2.0
Grenzwellenlänge (nm):
525.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Traditional Coated
Sperrbereich (nm):
200 - 505
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Transmissionsbereich (nm):
545 - 2000
Typ:
Longpass Filter
Freie Apertur (%):
80
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±2
Flankenfaktor (%):
3.00
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Unsere TECHSPEC® Langpassfilter OD 2 sind aufgrund des sehr scharfen Übergangs zwischen Transmission und Reflexion extrem nützlich für viele Anwendungen. Sie sind mit einer Vielzahl an Grenzwellenlängen erhältlich und ideal für Fluoreszenzanwendungen und die Trennung von verschiedenen Spektralbereichen geeignet. Durch die Kombination mit unseren TECHSPEC® Kurzpassfiltern können kundenspezifische Bandpassfilter zur Eliminierung von Streulicht erzeugt werden. Eine Antireflexbeschichtung auf der Rückseite verbessert die Effizienz des Filters.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.