TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dichroitischer Filter, 735 nm, 12,5 x 17,6 mm

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
Produkt #87-057 3-4 Tage
×
- +
€196,00
Stk. 1-5
€196,00
Stk. 6+
€153,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
12.5 x 17.6
Einfallswinkel (°):
45
Grenzwellenlänge (nm):
735.00 ±6.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm):
17.60
Beschichtung:
Hard Coated
Reflexion (%):
98.00 (average)
Reflexionswellenlänge (nm):
450 - 723
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.05
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
90.00 (average)
Transmissionsbereich (nm):
748 - 1100
Typ:
Dichroic Filter
Breite (mm):
12.50
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS:
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
  • Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
  • Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche

Unsere TECHSPEC® dichroitischen Filter (manchmal auch dichroitische Strahlteiler oder Spiegel genannt) bieten breite und flache Transmissions- und Reflexionsbereiche mit einer besonders steilen Flanke und sind deshalb ideal für die Fluoreszenzabbildung oder die Aufteilung von Spektralteilen geeignet. Sie sind die perfekte Ergänzung zu unseren TECHSPEC® Bandpassfiltern mit hoher Transmission. Der Filter mit 25,2 x 35,6 mm Größe passt in die meisten Nikon, Zeiss und Olympus Fluoreszenzmikroskope, die anderen Größen sind ideal für Laboraufbauten bei denen Strahlen getrennt oder kombiniert werden müssen.

Technische Informationen

FiltertypTransmittierte Wellenfront (RMS)OberflächenqualitätOberflächenebenheit (P-V)R(avg)T(avg)
HP dichroitisch λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroitisch Fluoreszenz 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroitisch Langpass λ/4 40-20 - > 97% > 85%
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.