SCHOTT Langpassfilter GG-435, 50,8 x 50,8 mm

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #32-762 3-4 Tage
×
- +
€88,00
Stk. 1-10
€88,00
Stk. 11+
€78,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
50.8 x 50.8
cut-off Position λc (nm):
435±6
Grenzwellenlänge (nm):
435.00
Dichte (g/cm3):
2.55
Glas-/Filternummer:
Länge (mm):
50.80
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Yellow
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λp1 (nm):
520.00
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λp2 (nm):
700.00
Spektrale Transmission tip (%):
92.00
Sperrbereichsgrenze λs(nm):
370.00
Oberflächenqualität:
80-50
Transformationstemperatur (°C):
537.00
Dicke (mm):
3.00 ±0.2
Typ:
Longpass Filter
Wellenlänge:
VIS
Breite (mm):
50.80
Toleranz Größe (mm):
±0.38
Reflexionsfaktor Pd:
0.92
Fase:
Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
  • Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
  • Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke

SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas sind mit 27 verschiedenen Standardfarbglastypen von SCHOTT verfügbar und bieten Grenzwellenlängen im ultravioletten (UV), sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum. Die Farbglassubstrate haben eine hohe spektrale Transmission im jeweiligen Wellenlängenbereich. Die Filter sind in verschiedenen runden oder quadratischen Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke verfügbar und können einfach in optische Systeme integriert werden. Kundenspezifische Größen zwischen 5 und 160 mm sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind hier erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische optische Filtergläser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.