Linear variabler Kurzpassfilter

×
Produkt #83-983 3-4 Tage
×
- +
€1.605,00
Stk. 1-9
€1.605,00
Stk. 10+
€1.440,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
60.0 x 15.0
Optische Dichte OD:
≥3.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm):
60.00
Beschichtung:
Variable
Dichtestufen:
Edge: 340 - 420nm, >3.0 to 725nm
Edge: 420 - 500nm, >3.0 to 850nm
Edge: 500 - 850nm, >3.0 to 860nm
Dicke (mm):
3.00
Transmission (%):
>70
Typ:
Shortpass Filter
Breite (mm):
15.00
Transmissionsstufen (%):
Edge: 340 - 420nm, >70% over 20nm
Edge: 420 - 500nm, >85% over 40nm
Edge: 500 - 850nm, >92% over 40nm
Apertur (mm):
0.2 x 8.0
Flankenfaktor (%):
1.6
lineare Dispersion (%):
0.57
Wellenlängenbereich (nm):
340 - 850

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Ein linear variabler Kantenfilter besitzt eine Interferenzbeschichtung, deren Dicke sich über den Filter in einer Richtung ändert. Dies erzeugt eine lineare Verschiebung der Grenzwellenlänge über die gesamte Substratlänge. Diese Verschiebung ist verantwortlich für die breiten Einsatzmöglichkeiten der linear variablen Kurzpass-, Langpass- und dichroitischen Kantenfiltern. Kurzpass- und Langpass-Kantenfilter arbeiten genau entgegengesetzt: Kurzpassfilter lassen Licht durch den Filter, bis das Blockungsband erreicht ist; Langpassfilter blocken das Licht, bis das Transmissionsband erreicht ist. Durch eine Verschiebung des Filters relativ zur Lichtquelle lässt sich die Grenzwellenlänge zwischen Transmissions- und Sperrbereich einstellen.

Durch den breiten Sperr- und Transmissionsbereich kann ein einzelner linear variabler Filter einen kompletten Filtersatz ersetzen. Bei Einsatz mit einem Gitterspektrometer reduziert die Kombination aus Langpass- und Kurzpassfiltern das Streulicht und die Oberwellen. Eine Kombination linear variabler Filter kann außerdem als Anregungsfilter für verschiedene Fluoreszenzanwendungen mit einer einzigen, weißen Lichtquellen verwendet werden.

Beschreibung Produktfamilie

  • Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
  • Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
  • OD3 Blockung
  • Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich

Die linearen variablen Kantenfilter können sowohl einzeln als auch kombiniert eingesetzt werden und erlauben die selektive Blockung oder Transmission bestimmter Wellenlängen. Die linear variablen Kantenfilter sind als Langpass-, Kurzpass- oder dichroitische Filter erhältlich. Langpassfilter transmittieren das Spektrum oberhalb der Grenzwellenlänge, während Kurzpassfilter das Spektrum unterhalb derselben transmittieren. Dichroitische Filter haben ähnliche Eigenschaften wie die Langpassfilter, haben aber eine spezifizierte Reflexion für die nicht tansmittierten Wellenlängen. Paarweise kombiniert lassen sich mit den linear variablen Kantenfiltern Laserlinienfilter oder Bandpassfilter mit variabler Zentralwellenlänge und Bandbreite realisieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.