Gefasster UV-Filter M105 x 1,0

Mounted UV Filters

×
Produkt #58-648 3-4 Tage
×
- +
€400,00
Stk. 1-9
€400,00
Stk. 10+
€381,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
100.0
Grenzwellenlänge (nm):
390.00
Filtergewinde:
M105 x 1.00
Glas-/Filternummer:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Betriebstemperatur (°C):
-15 to +70
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Clear
Außendurchmesser (mm):
109.8
Dicke mit Fassung (mm):
6.00
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Typ:
Mounted Imaging Filter
Fassungsdicke (mm):
5.7 ±0.3
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Substratdicke (mm):
2.5
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
8.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
  • Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren

UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.