Gefasster UV-Filter M77 x 0,75

Mounted UV Filters

×
Produkt #64-894 3-4 Tage
×
- +
€85,00
Stk. 1-9
€85,00
Stk. 10+
€78,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
72.0
Grenzwellenlänge (nm):
350.00
Filtergewinde:
M77 x 0.75
Glas-/Filternummer:
Optical Glass
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Betriebstemperatur (°C):
-15 to +70
Beschichtung:
Multi-coated
Farbe:
Clear
Außendurchmesser (mm):
80.0 +0/-0.2
Dicke mit Fassung (mm):
4.30
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Typ:
Mounted Imaging Filter
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >2% @ 500 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
6.3

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
  • Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren

UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.