Langpassfilter aus Farbglas Hoya R72 (720 nm), 25,4 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von Hoya
×
Produkt #66-057 3-4 Tage
×
- +
€44,00
Stk. 1-10
€44,00
Stk. 11+
€39,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.40
cut-off Position λc (nm):
720±9
Grenzwellenlänge (nm):
720.00 ±9
Dichte (g/cm3):
2.86
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Black
Oberflächenqualität:
80-50
Transformationstemperatur (°C):
525
Dicke (mm):
2.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Typ:
Longpass Filter
Wellenlänge:
IR
Toleranz Größe (mm):
±0.38
Reflexionsfaktor Pd:
0.92
Fase:
Protective as needed
Δλ (nm):
<45
TH (%):
>85

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
  • VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
  • Auch ungefasst erhältlich

Ein Langpassfilter hat eine geringe Transmission im kurzwelligen Bereich (Sperrbereich) und eine hohe Transmission im langwelligen Bereich (Durchlassbereich).

Langpassfilterkit

Langpassfilterkits gibt es in drei verschiedenen Versionen: UV-VIS, VIS oder VIS-NIR. Jedes Kit besteht aus 8 Filtern mit entweder 12,5 mm oder 1" Durchmesser oder 2" Seitenlänge quadratisch.

  • UV-VIS-Kit beinhaltet: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VIS-Kit beinhaltet: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIR-Kit beinhaltet: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Komplettes Filterkit

Die kompletten Filterkits sind erhältlich mit Filtern mit 12,5 mm, 50,0 mm oder 1" Durchmesser oder 2" Seitenlänge quadratisch. Jedes Kit beinhaltet alle 37 Langpassfarbfilter aus Glas.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglass-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

Technische Informationen

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.