Everix Ultradünne Langpassfilter

Mehr Produkte von Everix
×
  • Extrem dünnes, flexibles Substrat
  • Scharfe Trennung der Spektralbereiche
  • Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer

Everix Ultradünne Langpassfilter kombinieren hervorragende Eigenschaften und niedrige Kosten in einer neuen Klasse von Dünnfilm-Interferenzfiltern, die flexibel, kratzunempfindlich und extrem dünn sind (200 - 500 μm). Diese Filter besitzen Grenzwellenlängen im sichtbaren Spektrum mit Grenzwellenlängentoleranzen von typischerweise ±3% und eine durchschnittliche Transmission von >85%. Die flexiblen, extrudierten Dünnfilmfilter sind komplexe mehrlagige Filter, welche sich für die verschiedensten Anwendungen hervorragend eignen, beispielsweise als Langpass-, Kanten- und Notchfilter. Everix Ultradünne Langpassfilter eignen sich ideal für die anspruchsvolle Bildverarbeitung und Medizintechnik.

Bitte beachten Sie: Alle Standardprodukte von Everix sind exklusiv bei Edmund Optics® verfügbar. Kundenspezifische Filter können direkt über Everix bezogen werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.