Absorbierender ND-Filter, optische Dichte 0,2, 12,5 mm D.

Mehr Produkte von Hoya
×
Produkt #63-457 Lagernd
×
- +
€31,00
Stk. 1-10
€31,00
Stk. 11+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50
Optische Dichte OD:
0.2 ±0.04
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
1.50
Oberflächenqualität:
80-50
Transformationstemperatur (°C):
495
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.5
Transmission (%):
63.0 (average)
Typ:
Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Parallelität (mm):
<0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Absorption anstelle von Reflektion führt zur Abschwähung des sichtbaren Lichts
  • Mehrere Filter können kombiniert werden, um die Lichtblockung zu erhöhen
  • Filter mit optischer Dichte von 0,1 bis 0,4 sind verfügbar
  • Auch vormontiert in C-Mount-Gehäusen verfügbar

Diese Filter haben eine flache spektrale Transmissionscharakteristik im sichtbaren Bereich und schwächen Licht durch Absorption mit minimaler Reflektion ab. Typischerweise sind Neutralität und Dichte von Absorptionsfiltern eine Funktion des Materials und der Dicke. So wird auch bei den Hoya Neutraldichtefiltern die optische Dichte über Glasart und Filterdicke bestimmt. Die Filter sind ideal zur Lichtkontrolle in Messinstrumenten und als Belichtungskontrolle bei der Bildgebung geeignet. Bei hoher optischer Dichte können spektrale Variationen auftreten.

Die optische Dichte hat einen additiven Zusammenhang: das Hintereinanderstellen der OD-Werte 0,6 und 0,9 führt zu einer Dichte von 1,5. Die optische Dichte ist über folgende Gleichung mit der Transmission verknüpft: T = 10-OD x 100 = Transmission in Prozent.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglass-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

Absorbierende Neutraldichtefiltersets

#55-222 beinhaltet 6 Filter mit optischen Dichtewerten von 0,15, 0,3, 0,4, 0,6, 0,9 und 2,5.

#63-468, #63-469, #63-470 und and #66-155 beinhalten jeweils 14 Filter mit optischen Dichtewerten von 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,0, 1,3, 1,5, 2,0 und 2,5. Bitte beachten Sie, dass der OD 3,0 Filter nicht inklusive ist.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.