TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1,3 OD, 50mm Durchmesser, UV-VIS ND Filter

×
Produkt #62-667 3-4 Tage
×
- +
€202,00
Stk. 1-5
€202,00
Stk. 6+
€161,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.20
Optische Dichte OD:
1.3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Metallic Based ND
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
5.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Transmission (%):
5.00
Typ:
Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm):
250 - 700
Freie Apertur (%):
80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4
Toleranz optische Dichte (%):
±10
Parallelität (Bogensekunden):
<5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Optische Dichten von 0,3 bis 3
  • Ideal für Quellen mit 250-700 nm

Unsere TECHSPEC® ND-Filter für UV-VIS haben einen flachen Abschwächungsbereich zwischen 250 und 700 nm, eine besonders gute Parallelität und exzellente Oberflächencharakteristika. Die Kombination von engen Toleranzen und breitem Einsatzbereich macht die Filter ideal für die Abschwächung von einer Vielzahl von Quellen. Die Filter sind für Laseranwendungen mit geringer Leistung geeignet und können zur Erzielung von verschiedenen optischen Dichten kombiniert werden. Die spiegelähnliche Seite sollte zur Quelle zeigen, der Einfallswinkel sollte 0° betragen.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

TECHSPEC® UV-VIS-Neutraldichtefilterkit

Das Kit beinhaltet 8 Filter mit den optischen Dichten 0,3, 0,5, 1, 1,3, 1,5, 2, 2,5 und 3. Das Kit ist ideal für die Bestimmung von präzisen optische Dichte-Bedürfnissen geeignet. Kundenspezifische Dichte sind für OEM-Anwendungen verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.