25mm Durchmesser, 0,04-1,5 optische Dichte, kreisförmiger ND Filter

×
Produkt #54-079 Kontakt
×
- +
€268,00
Stk. 1-9
€268,00
Stk. 10+
€241,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00
Einfallswinkel (°):
0.00
Optische Dichte OD:
0.04 - 1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Innendurchmesser (mm):
8.3
Beschichtung:
Variable
Dicke (mm):
2.00
Typ:
Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Parallelität (Bogenminuten):
3.00
Toleranz optische Dichte (%):
±8
Beschichtungsspezifikation:
Continuously Variable Inconel from 0 - 310°

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Komplettes Paket
  • Gleichmäßige Rotation

Kreisförmiger Graufilter, der durch die Rotation des Filters um seinen Mittelpunkt eine kontinuierlich variable, lineare Abschwächung des einfallenden Lichtes ermöglicht. Die Intensität des transmittierten Lichtes ist eine Funktion der optischen Dichte. Der Glasfilter ist über eine Nabenhalterung aus Delrin® sicher am Halteblock befestigt. Ein praktisches ¼-20 Gewindeloch im Halteblock aus Aluminium erlaubt eine Vielzahl von Aufbauvariationen. Der Filter wird manuell am äußeren Rand, am vorderen Knopf oder an der hinteren Schraube gedreht. Eine 4" lange Edelstahlstange mit 0,5" Durchmesser ist inklusive.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.