Neutraldichtefilter, 3,0 optische Dichte, 100 x 300 mm

×
Produkt #84-007 3-4 Tage
×
- +
€485,00
Stk. 1-10
€485,00
Stk. 11+
€417,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
100.0 x 300.0 (Nominal)
Optische Dichte OD:
3.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Länge (mm):
300.00
Beschichtung:
Uncoated
Transmission (%):
0.1
Typ:
Neutral Density Filter
Breite (mm):
100.00
Blockungsbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

Beschreibung Produktfamilie

  • In großen Größen erhältlich
  • Einfach zuzuschneiden
  • Kodak Filternr. 96

Die Kodak Wratten 2 Neutraldichtefilter werden zur Lichtintensitätsreduzierung im sichtbaren Bereich eingesetzt und verändern das spektrale Profil nicht. Die Filter haben eine Dichtetoleranz von ±10%. Obwohl sie Infrarotstrahlung transmittieren, ist die Neutralität nur für sichtbare Wellenlängen gewährleistet. Alle Filter sind 0,1 mm dick.

Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Eintrüben des Filters führen. Der Filter sollte nicht für längere Zeit Temperaturen über 50°C ausgesetzt sein. Jeder 0,3 Dichteschritt entspricht einer Blendenstufe.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.