TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

700-1200nm OD 1,50, M30,5 x 0,5 Gew., nicht reflektierender ND Filter

×
Produkt #66-745 Kontakt
×
- +
€142,00
Stk. 1-9
€142,00
Stk. 10+
€130,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
33.50
Optische Dichte OD:
1.5
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Filtergewinde:
M30.5 x 0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Non-Reflective ND
Transmission (%):
3.20
Typ:
Neutral Density Filter
Produktnr. ungefasster Filter:
Fassungsdicke (mm):
9.2
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1200

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • VIS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
  • Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
  • Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden

Jetzt sind unsere TECHSPEC® absorbierenden Neutraldichtefilter und TECHSPEC® NIR nicht reflektierenden Neutraldichtefilter auch gefasst mit M25,5 und M30,5 Gewinde erhältlich. Neutraldichtefilter (ND) sind ideal zur Lichtkontrolle bei der Bildaufnahme. Werden ND-Filter eingesetzt, muss die Lichtmenge nicht über die Blende reguliert werden. So kann eine geringe Schärfentiefe beibehalten werden und der Parallaxenfehler und andere Bildfehler, die bei der Bildauswertung stören können, werden eliminiert.

Unsere Halterungen wurden speziell entwickelt, um Filter bis zu 6,5 mm Dicke zu halten. Dies ermöglicht auch eine Kombination von Filtern und die Erstellung von kundenspezifischen Filtern. Optische Dichten sind additiv, d.H. die Kombination von einem 0,4 OD Filter und einem 1,3 OD Filter gibt eine optisch Dichte von 1,7.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.