Bei Bull’s Eye Filtern nimmt die Dichte radial von der Mitte aus ab
Bei umgekehrten Bull’s Eye Filtern nimmt dich Dichte radial von der Mitte aus zu
Ideal für die Eliminierung von Intensitätsunterschieden in optischen Systemen
Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Apodisationsfilter werden eingesetzt, um ein gleichmäßiges Beleuchtungsprofil in optischen Systemen zu erzeugen. Bull’s Eye Filter bieten eine hohe optische Dichte in der Mitte, zum Rand hin nimmt die Dichte kontinuierlich ab (Rand ist unbeschichtet). Die Filter werden oft eingesetzt, um das Intensitätsprofil eines Gaußstrahls zu glätten. Der umgekehrte Bull’s Eye Filter bietet eine Beschichtung mit hoher optischer Dichte am Rand und eine unbeschichtete Mitte. Umgekehrte Bull’s Eye Filter werden eingesetzt, um den Dynamikbereich eines bildgebenden Systems zu reduzieren.
Unsere Standardfilter sind mit 25 oder 50 mm Durchmesser und max. Dichten von 1 oder 2 erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, wenn Sie kundenspezifische Substrate, Größen oder Intensitätsprofile benötigen.