OD 1,3 NIR, 25mm Durchmesser, nicht reflektierender ND-Filter

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
Produkt #63-411 3-4 Tage
×
- +
€141,00
Stk. 1-10
€141,00
Stk. 11+
€126,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.10
Optische Dichte OD:
1.3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Non-Reflective ND
Reflexion (%):
≤1.5
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
5.00
Transmissionstoleranz (%):
±1
Typ:
Neutral Density Filter
Parallelität (Bogenminuten):
<5
Freie Apertur (%):
90.00
Oberflächengenauigkeit:
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verhindert ungewünschte Reflexionen in Richtung der Lichtquelle
  • Flacher Abschwächungsbereich
  • Erhältlich für VIS und NIR

Unsere nicht reflektierenden Neutraldichtefilter bieten eine gleichmäßige Abschwächung des Lichts und verhindern Rückreflexionen. Eine besondere Beschichtung minimiert die Reflexionen auf unter 2% und sorgt für eine hohe Neutralität über den gesamten Designbereich. Die Filter sind erhältlich für Anwendungen im sichtbaren Bereich von 400-700 nm oder im NIR-Bereich von 700-1200 nm und sind ideal für die Strahlungsverringerung von breitbandigen Halogen-, Fluoreszenz- oder Tageslichtlampen oder Lasern mit geringer Leistung geeignet.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Nicht reflektierende Neutraldichtefilterkits

Jedes Kit beinhaltet 10 Filter mit den optischen Dichten 0,3, 0,5, 0,6, 0,9, 1,0, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, und 3,0. Die Kits sind ideal geeignet, um die optische Dichte zu bestimmen, die für ein System benötigt wird.

Wenn Sie große Stückzahlen benötigen, können Substrat und Beschichtung auch kundenspezifisch angepasst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.