Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Optische Dichte OD:
≥6.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
632.80
Designwellenlänge DWL (nm):
633
Halbwertsbreite FWHM (nm):
25.00
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
350 - 400nm: Tavg >80 400 - 1200nm: Tavg >90
Transmissionsbereich (nm):
350 - 1200
Typ:
Notch Filter
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Freie Apertur (%):
85
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%):
>99.5
Transmittierte Wellenfront, RMS:
<1λ
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Die TECHSPEC® Notchfilter OD 6 besitzen eine starke Blockung und breite Transmissionsbänder. Damit sind sie ideal geeignet für Laserinstrumente, bei denen spezifische Wellenlängen unterdrückt werden müssen, um die Leistungsfähigkeit der Geräte zu optimieren. TECHSPEC® Notchfilter OD 6 können zum Beispiel in Ramanspektrometern eingesetzt werden, um unerwünschtes Rauschen durch den Pumplaser zu eliminieren und das bestmögliche Signal-Rausch-Verhältnis zu erhalten. Die Filter haben gesputterte Beschichtungen und sind damit gegenüber Alterung, Temperatur oder Luftfeuchte unempfindlich.
Jeder Notchfilter ist in einem schwarz eloxierten Ring gefasst, der zur leichteren Handhabung, Identifizierung und Ausrichtung des Filters graviert ist.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.