TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filterrad-Paket mit VIS-Langpassfiltern

×
Produkt #59-604 Kontakt
×
- +
€821,00
Stk. 1+
€821,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Hard Coated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Mitgelieferte Filter:
Optische Dichte OD:
≥2.0
Typ:
Longpass Filter

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel

Diese Pakete beinhalten unser Filterrad mit sechs Positionen und einige unserer beliebtesten Filter. Die mitgelieferte Anleitung zeigt die Platzierung jedes Filters. Die Filter mit 1" Durchmesser variieren je nach bestelltem Paket.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.