TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M30,5 x 0,5 Halterung für Filter mit 25 mm Durchmesser

M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-801

×
Produkt #65-801 Lagernd
×
- +
€54,00
Stk. 1-9
€54,00
Stk. 10+
€50,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Filtergewinde:
M30.5 x 0.50
Dicke kompatible Optiken (mm):
6.5 Maximum
Außendurchmesser (mm):
33.5
Dicke (mm):
9.20
Aufbau:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Mount:
M30.5 x 0.5 / M30.5 x 0.5 (Male Thread/ Female Thread)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt speziell für Filter mit 25/25,4 mm oder 50/50,8 mm Durchmesser
  • Für Filter bis zur 7 mm Dicke
  • Wählen Sie den passenden Filter aus unserer gesamten Filterauswahl mit 25 oder 50 mm Durchmesser
  • Gefasste Kantenfilter und gefasste Neutraldichtefilter sind ebenfalls erhältlich

Diese Halterungen für Bildverarbeitungsfilter wurden speziell für unsere Filter mit 25/25,4 mm oder 50/50,8 mm Durchmesser entwickelt, um die Integration von unseren Filtern in Bildverarbeitungssystemen zu ermöglichen. Egal ob Ihre Anwendung einen Bandpass-, Kanten-, Notch- oder Neutraldichtefilter erfordert: Jetzt können Sie jeden unserer Standardfilter an der Vorderseite von den meisten unserer Bildverarbeitungsobjektive befestigen. Da in die Fassungen Filter mit bis zu 7 mm Dicke eingesetzt werden können, sind sie auch ideal für Kombinationen aus mehreren TECHSPEC® absorbierenden Neutraldichtefiltern. Auch können so viele unserer hartbeschichteten Bandpassinterferenzfilter in Bildverarbeitungsanwendungen integriert werden.

#65-800 ist ein ideales Zubehör für unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der C-Serie und #65-801 ist ein ideales Zubehör für unsere Megapixel-Objektive mit Festbrennweite oder die kompakten Schneider VIS-NIR Objektive. Die Halterungen für Filter mit 50/50,8 mm Durchmesser sind ein ideales Zubehör für unsere Objektive für große Sensoren, z.B. unsere 1,1" Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie und die TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der LF-Serie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.