TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1200nm, 50mm Durchmesser, OD 2 Kurzpassfilter

COTS Polarisationsfilter

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

×
Produkt #67-293 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€203,00
Stk. 1+
€203,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥2.0
Grenzwellenlänge (nm):
1,200.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Traditional Coated
Sperrbereich (nm):
1290 - 1575
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
5.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Transmissionsbereich (nm):
550 - 1150
Typ:
Shortpass Filter
Freie Apertur (%):
80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4
Flankenfaktor (%):
±3
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±2
Wellenlängenbereich (nm):
550 - 1575

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Hohe Blockungseffizienz
  • Präzise Quarzglassubstrate

Unsere TECHSPEC® Kurzpassfilter OD 2 sind aufgrund des sehr scharfen Übergangs zwischen Transmission und Reflexion extrem nützlich für viele verschiedene Anwendungen. Sie sind mit einer Vielzahl an Grenzwellenlängen erhältlich und ideal für Fluoreszenzanwendungen, die Trennung von verschiedenen Spektralbereichen und (in Kombination mit unseren Langpassfiltern) für den Aufbau von effizienten, kundenspezifischen Bandpassfiltern geeignet. Aufgrund der durchschnittlichen Transmission von 85% und einer durchschnittlichen  Blockung mit OD 2 kann ein sehr guter Kontrast z.B. in der industriellen Bildverarbeitung erzielt werden. Eine Antireflexbeschichtung auf der Rückseite verbessert die Effizienz des Filters.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.