TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

800nm Kurzpassfilter OD 4, 50mm Durchmesser

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
Produkt #84-729 3-4 Tage
×
- +
€554,00
Stk. 1-5
€554,00
Stk. 6+
€443,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Grenzwellenlänge (nm):
800.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Sperrbereich (nm):
825 - 1190
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
5.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
≥91
Transmissionsbereich (nm):
400 - 790
Typ:
Shortpass Filter
Freie Apertur (%):
>80
Transmittierte Wellenfront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Flankenfaktor (%):
<1
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±1
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Hinweis:
Arrow on part indicates filter coated surface.
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1119

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Große Transmissions- und Blockungsbereiche
  • Scharfe Kante für effektive spektrale Trennschärfe
  • In Kombination mit einem Langpassfilter erzeugen Sie kundenspezifische Bandpassbereiche

Diese hochpräzisen Kurzpassfilter werden so hergestellt, dass sie eine hervorragende Blockung im Blockungsbereich und eine maximale Transmission im Durchlassbereich bieten. Die Filter sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und kombinieren eine Blockung mit OD 4 mit 91% Transmission im Durchlassbereich. Die Filter können mit unseren TECHSPEC® hochpräzisen Langpassfiltern kombiniert werden, um kundenspezifische, präzise Bandpassfilter zu erzeugen. Die Kits mit VIS Kurzpassfiltern beinhalten sieben Filter zwischen 400 und 700 nm und sind ideal für die Integration in unsere Filterräder.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.