TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

NIR (725-1100nm) Langpassfilterkit, 25mm Durchmesser, 16 Filter

×
Produkt #86-479 Kontakt
×
- +
€3.470,00
Stk. 1+
€3.470,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00
Optische Dichte OD:
≥4.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Mitgelieferte Filter:
Beschichtung:
Hard Coated
Transmission (%):
≥91
Typ:
Longpass Filter
Anzahl an Filtern:
16.00
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: MgF2
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 1650

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzise Grenzwellenlängen
  • OD 4 Kurzpassfilter oder Langpassfilter
  • Ideal als Laborausstattung
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

TECHSPEC® hochpräzise Kurzpass- und Langpassfiltersets OD 4 gibt es in vielen Varianten und sind ideal für den Prototypenbau, Forschung und Entwicklung oder den Laboreinsatz. Jedes Set enthält OD 4 Kurzpass- oder Langpassfilter welche mit einem Rabatt gegenüber den Einzelfiltern angeboten werden. Es werden grundlegende Filtersets mit 50 nm Wellenlängenabstand und vollständige Sets mit 25 nm Abstand angeboten.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

VIS (400 - 700nm) Shortpass Kit, 13 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #84-689 #84-702 #84-715
425nm #84-690 #84-703 #84-716
450nm #84-691 #84-704 #84-717
475nm #84-692 #84-705 #84-718
500nm #84-693 #84-706 #84-719
525nm #84-694 #84-707 #84-720
550nm #84-695 #84-708 #84-721
575nm #84-696 #84-709 #84-722
600nm #84-697 #84-710 #84-723
625nm #84-698 #84-711 #84-724
650nm #84-699 #84-712 #84-725
675nm #84-700 #84-713 #84-726
700nm #84-701 #84-714 #84-727

VIS (400 - 700nm) Shortpass Kit, 7 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #84-689 #84-702 #84-715
450nm #84-691 #84-704 #84-717
500nm #84-693 #84-706 #84-719
550nm #84-695 #84-708 #84-721
600nm #84-697 #84-710 #84-723
650nm #84-699 #84-712 #84-725
700nm #84-701 #84-714 #84-727

NIR (725 - 1100nm) Shortpass Kit, 16 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
725nm #86-095 #86-103 #86-111
750nm #64-324 #64-332 #84-728
775nm #86-096 #86-104 #86-112
800nm #64-325 #64-333 #84-729
825nm #86-097 #86-105 #86-113
850nm #64-326 #64-334 #84-730
875nm #86-098 #86-106 #86-114
900nm #64-327 #64-335 #84-731
925nm #86-099 #86-107 #86-115
950nm #64-328 #64-336 #84-732
975nm #86-100 #86-108 #86-116
1000nm #64-329 #64-337 #84-733
1025nm #86-101 #86-109 #86-117
1050nm #64-330 #64-338 #84-734
1075nm #86-102 #86-110 #86-118
1100nm #64-331 #64-339 #84-735

NIR (750 - 1100nm) Shortpass Kit, 8 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
750nm #64-324 #64-332 #84-728
800nm #64-325 #64-333 #84-729
850nm #64-326 #64-334 #84-730
900nm #64-327 #64-335 #84-731
950nm #64-328 #64-336 #84-732
1000nm #64-329 #64-337 #84-733
1050nm #64-330 #64-338 #84-734
1100nm #64-331 #64-339 #84-735

VIS-NIR (400 - 1100nm) Shortpass Kit, 29 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #84-689 #84-702 #84-715
425nm #84-690 #84-703 #84-716
450nm #84-691 #84-704 #84-717
475nm #84-692 #84-705 #84-718
500nm #84-693 #84-706 #84-719
525nm #84-694 #84-707 #84-720
550nm #84-695 #84-708 #84-721
575nm #84-696 #84-709 #84-722
600nm #84-697 #84-710 #84-723
625nm #84-698 #84-711 #84-724
650nm #84-699 #84-712 #84-725
675nm #84-700 #84-713 #84-726
700nm #84-701 #84-714 #84-727
725nm #86-095 #86-103 #86-111
750nm #64-324 #64-332 #84-728
775nm #86-096 #86-104 #86-112
800nm #64-325 #64-333 #84-729
825nm #86-097 #86-105 #86-113
850nm #64-326 #64-334 #84-730
875nm #86-098 #86-106 #86-114
900nm #64-327 #64-335 #84-731
925nm #86-099 #86-107 #86-115
950nm #64-328 #64-336 #84-732
975nm #86-100 #86-108 #86-116
1000nm #64-329 #64-337 #84-733
1025nm #86-101 #86-109 #86-117
1050nm #64-330 #64-338 #84-734
1075nm #86-102 #86-110 #86-118
1100nm #64-331 #64-339 #84-735

VIS-NIR (400 - 1100nm) Shortpass Kit, 15 Filters
Cut-Off Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #84-689 #84-702 #84-715
450nm #84-691 #84-704 #84-717
500nm #84-693 #84-706 #84-719
550nm #84-695 #84-708 #84-721
600nm #84-697 #84-710 #84-723
650nm #84-699 #84-712 #84-725
700nm #84-701 #84-714 #84-727
750nm #64-324 #64-332 #84-728
800nm #64-325 #64-333 #84-729
850nm #64-326 #64-334 #84-730
900nm #64-327 #64-335 #84-731
950nm #64-328 #64-336 #84-732
1000nm #64-329 #64-337 #84-733
1050nm #64-330 #64-338 #84-734
1100nm #64-331 #64-339 #84-735

VIS (400 - 700nm) Longpass Kit, 13 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #62-974 #62-981 #84-754
425nm #84-736 #84-742 #84-748
450nm #62-975 #62-982 #84-755
475nm #84-737 #84-743 #84-749
500nm #62-976 #62-983 #84-756
525nm #84-738 #84-744 #84-750
550nm #62-977 #62-984 #84-757
575nm #84-739 #84-745 #84-751
600nm #62-978 #62-985 #84-758
625nm #84-740 #84-746 #84-752
650nm #62-979 #62-986 #84-759
675nm #84-741 #84-747 #84-753
700nm #62-980 #62-987 #84-760

VIS (400 - 700nm) Longpass Kit, 7 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #62-974 #62-981 #84-754
450nm #62-975 #62-982 #84-755
500nm #62-976 #62-983 #84-756
550nm #62-977 #62-984 #84-757
600nm #62-978 #62-985 #84-758
650nm #62-979 #62-986 #84-759
700nm #62-980 #62-987 #84-760

NIR (725 - 1100nm) Longpass Kit, 16 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
725nm #86-060 #86-068 #86-076
750nm #66-226 #66-234 #84-761
775nm #86-061 #86-069 #86-077
800nm #66-227 #66-235 #84-762
825nm #86-062 #86-070 #86-078
850nm #66-228 #66-236 #84-763
875nm #86-063 #86-071 #86-079
900nm #66-229 #66-237 #84-764
925nm #86-064 #86-072 #86-080
950nm #66-230 #66-238 #84-765
975nm #86-065 #86-073 #86-081
1000nm #66-231 #66-239 #84-766
1025nm #86-066 #86-074 #86-082
1050nm #66-232 #66-240 #84-767
1075nm #86-067 #86-075 #86-083
1100nm #66-233 #66-241 #84-768

NIR (750 - 1100nm) Longpass Kit, 8 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
750nm #66-226 #66-234 #84-761
800nm #66-227 #66-235 #84-762
850nm #66-228 #66-236 #84-763
900nm #66-229 #66-237 #84-764
950nm #66-230 #66-238 #84-765
1000nm #66-231 #66-239 #84-766
1050nm #66-232 #66-240 #84-767
1100nm #66-233 #66-241 #84-768

VIS-NIR (400 - 1100nm) Longpass Kit, 29 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #62-974 #62-981 #84-754
425nm #84-736 #84-742 #84-748
450nm #62-975 #62-982 #84-755
475nm #84-737 #84-743 #84-749
500nm #62-976 #62-983 #84-756
525nm #84-738 #84-744 #84-750
550nm #62-977 #62-984 #84-757
575nm #84-739 #84-745 #84-751
600nm #62-978 #62-985 #84-758
625nm #84-740 #84-746 #84-752
650nm #62-979 #62-986 #84-759
675nm #84-741 #84-747 #84-753
700nm #62-980 #62-987 #84-760
725nm #86-060 #86-068 #86-076
750nm #66-226 #66-234 #84-761
775nm #86-061 #86-069 #86-077
800nm #66-227 #66-235 #84-762
825nm #86-062 #86-070 #86-078
850nm #66-228 #66-236 #84-763
875nm #86-063 #86-071 #86-079
900nm #66-229 #66-237 #84-764
925nm #86-064 #86-072 #86-080
950nm #66-230 #66-238 #84-765
975nm #86-065 #86-073 #86-081
1000nm #66-231 #66-239 #84-766
1025nm #86-066 #86-074 #86-082
1050nm #66-232 #66-240 #84-767
1075nm #86-067 #86-075 #86-083
1100nm #66-233 #66-241 #84-768

VIS-NIR (400 - 1100nm) Longpass Kit, 15 Filters
Cut-On Wavelength 12.5mm Diameter 25.0mm Diameter 50.0mm Diameter
400nm #62-974 #62-981 #84-754
450nm #62-975 #62-982 #84-755
500nm #62-976 #62-983 #84-756
550nm #62-977 #62-984 #84-757
600nm #62-978 #62-985 #84-758
650nm #62-979 #62-986 #84-759
700nm #62-980 #62-987 #84-760
750nm #66-226 #66-234 #84-761
800nm #66-227 #66-235 #84-762
850nm #66-228 #66-236 #84-763
900nm #66-229 #66-237 #84-764
950nm #66-230 #66-238 #84-765
1000nm #66-231 #66-239 #84-766
1050nm #66-232 #66-240 #84-767
1100nm #66-233 #66-241 #84-768
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.