TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30 mm Achromatenpaar, 1:1,67; Achromate mit 30 mm und 50 mm BW

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
Produkt #46-004 3-4 Tage
×
- +
€227,00
Stk. 1-5
€227,00
Stk. 6+
€181,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Luftspalt (mm):
2.12
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Arbeitsblende f/#:
f/2.16
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Brenn-
weite EFL A (mm):
30.00
Brenn-
weite EFL B (mm):
50.00
Gehäusedurchmesser (mm):
30 +0.0/-0.10
Gehäuselänge (mm):
34 ±0.2
Linsenabstand zu Gehäusekante (mm):
8
Vergrößerung:
1:1.67
Objekt-
abstand (mm):
19.19
Bildweite (mm):
39.68
Aufbau:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
Typ:
Relay Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
  • Antireflexbeschichtete Linsen

 

Für unsere 15 mm und 30 mm gefassten Achromatenpaare werden unsere beliebten TECHSPEC® Achromate so kombiniert, dass sie in den üblichsten Relais- und Projektionsaufbauten eingesetzt werden können. Jedes Paar ist in einem Aluminiumgehäuse gefasst und kann direkt in die Anwendung integriert werden, ein Umgang mit losen Optiken wird so vermieden. Jede Linse wurde so eingesetzt, dass die optimale Systemleistung erreicht wird. Alle Linsen sind MgF2 beschichtet. Die Paare mit geringerer Blendenzahl sind je nach Anforderung nicht für bildgebende Anwendungen geeignet. Zylinderlinsen können in leere Zylinder eingesetzt werden, um Linien oder Lichtflächen zu erzeugen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.