TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Zylinder mit 30 mm Durchm. für Achromate mit 25 mm Durchm.

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
Produkt #54-514 Lagernd
×
- +
€55,00
Stk. 1-5
€55,00
Stk. 6+
€44,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gehäusedurchmesser (mm):
30 +0.0/-0.10
Gehäuselänge (mm):
34 ±0.2
Linsenabstand zu Gehäusekante (mm):
8

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
  • Antireflexbeschichtete Linsen
  • Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar

TECHSPEC® Gefasste Achromatenpaare kombinieren beliebte TECHSPEC® Achromate zu Paaren, die in Relais- und Projektionsaufbauten eingesetzt werden können. Jedes Paar ist in einem Aluminiumgehäuse gefasst und kann direkt in die Anwendung integriert werden, ein Umgang mit losen Optiken wird so vermieden. Die Paare mit 15 mm Durchmesser können über die C-Mount-Zylinder mit Innengewinde mit C-Mount-Komponenten kombiniert werden. TECHSPEC Gefasste Achromatenpaare wurden im Hinblick auf eine optimale Leistung ausgerichtet. Alle Linsen der Paare mit 15 mm und 30 mm Durchmesser sind AR-beschichtet. Die Paare mit geringerer Blendenzahl sind je nach Anforderung nicht für bildgebende Anwendungen geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.