Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
6.66
Designwellenlänge Brennweite (nm):
880.00
Freie Apertur CA (mm):
5.4
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
5.30 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm):
4.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm):
1.30 ±0.05
Radius R1 (mm):
7.34
Radius R2 (mm):
-4.18
Radius R3 (mm):
-11.58
Randdicke ET (mm):
4.26
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Entwickelt, um eine höhere Auflösung und kleinere Punktgrößen im NIR-Bereich zu ermöglichen
Verringerte sphärische Aberration für monochromatische Quellen bis 2 μm
Breitbandige AR-Beschichtung von 600-1050 nm oder 750-1550 nm
Die TECHSPEC® NIR-Achromate wurden so entwickelt, dass sie die kleinstmögliche Punktgröße für polychromatisches Licht im NIR-Bereich bieten. Indem Sie statt den Standardzweilinsern für sichtbares Licht die NIR-Achromate einsetzen, verringert sich die RMS-Punktgröße bei polychromatischem Licht z. B. von 43 μm auf 22,5 μm. Die Punktgröße wird noch kleiner, wenn monochromatische Quellen verwendet werden. NIR-Zweilinser reduzieren außerdem sphärische Aberration und zeigen bei monochromatischen Lichtquellen bis 2 μm Wellenlänge eine gute Leistung. Typische Anwendungen: Bildgebung für NIR, Fokussierung / Aufweitung von NIR-Lasern, Fokussierung und Kollimierung von Faseroptiken und NIR-LEDs.