TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Achromat, 75 mm D. x 300 mm Brennweite, MgF2-beschichtet

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Produkt #45-418 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€300,00
Stk. 1-5
€300,00
Stk. 6+
€240,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
75.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
300.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
290.62
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
73.50
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
19.59 ±0.20
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
13.59 ±0.10
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
6.00 ±0.10
Radius R1 (mm):
184.05
Radius R2 (mm):
-137.34
Radius R3 (mm):
-399.33
Randdicke ET (mm):
13.97
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.13
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Fase:
Protective bevel as needed
Typ:
Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt
  • Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 nm
  • Achromate mit VIS-0°- und VIS-NIR-Beschichtung ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Achromate mit MgF2-Beschichtung bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so ein Zweilinsensystem bilden, welches sphärische und chromatische achsnahe Aberrationen korrigiert. Die Beschichtung der Linsen besteht aus einer einzigen Schicht MgF2 und ermöglicht eine Reflexion unter 1,75% im Bereich von 400 bis 700 nm. TECHSPEC Achromate mit MgF2-Beschichtung eignen sich am besten für polychroamtische Abbildungen (Weißlicht), da sie durch ihren speziellen Aufbau mit zwei Linsen die Farbseparation des Glases korrigieren können. Durch die Beseitigung der problematischen chromatischen Aberrationen ist ein Achromat die kostengünstigste Option für die polychromatische Abbildung oder Beleuchtung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.