TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gefasster Achromat , 90 mm Durchm. x 849,9 mm BW

×
Produkt #54-567 3-4 Tage
×
- +
€597,50
Stk. 1-5
€597,50
Stk. 6+
€508,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
90.00 +0.00/-0.08
Effektive Brennweite EFL (mm):
849.96
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
838.69
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
72.00
Zentrierung (Bogenminuten):
5.00
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
13.08
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
10.16
Radius R1 (mm):
497.21
Radius R2 (mm):
-345.82
Radius R3 (mm):
-344.20
Radius R4 (mm):
-1227.86
Randdicke ET (mm):
23.07
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
11.1
Numerische Apertur NA:
0.05
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Fassungsdicke (mm):
28.07
Gewinde:
M86 x 1.0
Aufbau:
Mounted, Airspaced 0.10mm
Fase:
Protective bevel as needed
Typ:
Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • AR-beschichtet für beste Transmission
  • Ungefasste und gefasste Varianten
  • Verkittet und mit Luftspalt erhältlich

Die TECHSPEC® großen, präzisen Achromate arbeiten im angegebenen Wellenlängenbereich nahezu beugungsbegrenzt. Die farbkorrigierten Achromate bieten lange Brennweiten und sind, je nach Modell, verkittet und mit Luftspalt erhältlich. Die gefassten Varianten sind mit einem Außengewinde versehen, um die Integration in optische Systeme aller Art zu erleichtern. Mit den ungefassten Achromaten mit Luftspalt wird selbstklebendes Abstandsmaterial und eine Montageanleitung geliefert.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.