TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Gefasste Achromatenpaare
TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs
×
Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
Antireflexbeschichtete Linsen
Für unsere 15 mm und 30 mm gefassten Achromatenpaare werden unsere beliebten TECHSPEC® Achromate so kombiniert, dass sie in den üblichsten Relais- und Projektionsaufbauten eingesetzt werden können. Jedes Paar ist in einem Aluminiumgehäuse gefasst und kann direkt in die Anwendung integriert werden, ein Umgang mit losen Optiken wird so vermieden. Jede Linse wurde so eingesetzt, dass die optimale Systemleistung erreicht wird. Alle Linsen sind MgF2 beschichtet. Die Paare mit geringerer Blendenzahl sind je nach Anforderung nicht für bildgebende Anwendungen geeignet. Zylinderlinsen können in leere Zylinder eingesetzt werden, um Linien oder Lichtflächen zu erzeugen.