TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Achromatenpaare in C-Mount-Fassung

×
  • C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
  • Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
  • Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen

Die TECHSPEC Achromatenpaare in C-Mount-Fassung können einfach in eine Vielzahl von OEM-Anwendungen integriert werden. Mit der integrierten Irisblende kann die numerische Apertur und die Schärfentiefe reguliert werden. Die Linsen sind so orientiert, dass die optimale Abbildungsleistung erzielt wird. Das Aluminiumgehäuse vermeidet die Risiken bei der Handhabung von losen Optiken. Die Breitbandbeschichtung für den sichtbaren Bereich bietet eine hohe Transmission und niedrige Reflexionsverluste.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.