Gepresste Asphäre aus Acryl, 12,7 mm D., f/0,75, unbeschichtet

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
Produkt #33-256 3-4 Tage
×
- +
€55,00
Stk. 1-10
€55,00
Stk. 11+
€45,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.70 ±0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
9.50 @ 632.8nm
Numerische Apertur NA:
0.67
Hintere Brennweite BFL (mm):
6.4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
632.8
Beschichtung:
Uncoated
Freie Apertur CA (mm):
11.4
Randdicke ET (mm):
2.00
Mittendicke CT (mm):
6.10
Blende:
0.75
Fase:
Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C):
80.00
Radius R (mm):
62.23
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Linsendaten verfügbar
  • Verringerte sphärische Aberration
  • Breitbandige AR-Beschichtung erhältlich

Unsere gepressten Asphären aus Acrylglas sind eine günstige Lösung für viele Anwendungen. Die Linsen können aufgrund der Linsendaten einfach in Laboraufbauten oder OEM-Anwendungen integriert werden. Sie sind sowohl unbeschichtet als auch mit breitbandiger AR-Beschichtung verfügbar. Standarddurchmesser von 0,5" und 1" ermöglichen eine einfache Halterung über unsere Linsenhalter.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.