TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hybridasphäre, 12 mm Durchmesser x 12 mm BW, unbeschichtet

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

×
Produkt #65-987 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€84,00
Stk. 1-24
€84,00
Stk. 25+
€64,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Hintere Brennweite BFL (mm):
9.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm):
587.6
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur CA (mm):
10.00
Randdicke ET (mm):
2.37
Mittendicke CT (mm):
4.30 ±0.10
Blende:
1.00
Fase:
Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C):
-30 to +70
Radius R2 (mm):
48.3
Form der hinteren Fläche:
Convex
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
475 - 675
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Farbkorrigierte Kunststoffasphären
  • Beugende Oberfläche minimiert chromatische Aberration
  • Kostengünstig, gepresst

Unsere TECHSPEC® Kunststoffhybridasphären sind gepresste asphärisch-diffraktive Linsen mit beugungsbegrenztem Design, die chromatische Aberrationen durch breitbandige Lichtquellen eliminieren. Diese Hybridasphären eignen sich ideal für die Bildverarbeitung oder Anwendungen in der Augenheilkunde sowie für Anwendungen mit durchstimmbaren Lasern oder Breitband- bzw. Multispektrallichtquellen. Die asphärische Linse eliminiert sphärische Aberrationen, die beugende Oberfläche korrigiert durch die negative optische Dispersion die chromatische Aberration.

Diese Asphären wurden mit dem Prism Award 2011 für Optik und optische Komponenten ausgezeichnet.

TECHSPEC® Kunststoffhybridasphären liefern ähnliche Ergebnisse wie unsere TECHSPEC® asphärischen Achromate, bieten aber einige Vorteile. Hybridasphären bestehen vollständig aus Plastik und sind dank des monolithischen Aufbaus deutlich leichter als vergleichbare asphärische Achromate. Diese optischen Linsen sind auch mit höheren numerischen Aperturen erhältlich. Einschränkungen bestehen bei Kunststoffhybridasphären jedoch durch die inhärente Diffraktionseffizienz der asphärischen Grenzfläche, die zu einer geringeren Gesamttransmission als bei vergleichbaren asphärischen Achromaten führt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.