LightPath 354220 | Faserkollimator optimiert für 1310 nm mit SMA-Stecker, 0,25 NA

Mehr Produkte von Lightpath®
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies
×
Produkt #47-223 3-4 Tage
×
- +
€180,00
Stk. 1-10
€180,00
Stk. 11+
€158,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
11.00 @ 633nm
Numerische Apertur NA:
0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität:
40-20
Freie Apertur CA (mm):
5.50
Blende:
2.00
Fase:
Protective bevel as needed
Stecker:
SMA
Aufbau:
304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm):
11.00
Gehäuselänge (mm):
17.1
Artikelnummer von LightPath:
354220
Mount:
M11 x 0.5
Typ:
Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm):
1050 - 1600
Konjugierter Abstand:
Infinite
Linse inklusive:
Ausrichtungswellenlänge (nm):
1310

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfach zu integrieren
  • Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
  • Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm

LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können eingesetzt werden, um Licht aus Fasern auf einen bestimmten Strahldurchmesser / eine bestimmte Punktgröße zu kollimieren oder (bei umgekehrtem Einsatz) um Licht in eine Faser zu fokussieren. Die Linsen sind beugungsbegrenzt und erreichen Punktgrößen bis zu wenigen Mikrometern. Außerdem haben die Linsen eine Antireflexbeschichtung, die für geringe Rückreflexionen sorgt. LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können als Paar eingesetzt werden, um Eingangs- und Ausgangslicht von Faseroptiken zu koppeln. Eine optimale Leistung für den Langzeiteinsatz wird durch die werkseitig eingestellte und getestete Linsenausrichtung gewährleistet. Typische Anwendungen sind der Einsatz mit fasergekoppelten Lasern sowie Kommunikation und Datentransfer.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.