TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphäre, 15 mm Durchm., 0,50 NA, 355 nm V-Beschichtung

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

×
Produkt #33-010 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€490,00
Stk. 1-5
€490,00
Stk. 6+
€392,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Hintere Brennweite BFL (mm):
10.03
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm):
355
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
1.2λ
Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 355nm
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur CA (mm):
13.5
Randdicke ET (mm):
2.43
Mittendicke CT (mm):
7.30 ±0.1
Blende:
1.00
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano
Typ:
Aspheric Lens
Konjugierter Abstand:
Infinite
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Dioptrie:
66.67

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt und beschichtet für die Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern
  • Hohe Laserzerstörschwellen
  • Geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient

TECHSPEC® Asphären mit Laserlinienbeschichtungen sollen die Eigenschaften von Nd:YAG-Laseranwendungen mit hoher Leistung verbessern. Die Asphären minimieren die sphärische Aberration und erlauben dadurch eine kleinere Laserpunktgröße und hohe Intensitäten. Außerdem besitzen diese TECHSPEC® Asphären Hochleistungsbeschichtungen, die für die am häufigsten benötigten Nd:YAG-Laserwellenlängen optimiert wurden und eine hohe Zerstörschwelle aufweisen. Das UV-Quarzglassubstrat ist gegen Wärmeausdehnung weitgehend unempfindlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.