TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia x 100mm FL 3-5μm Beschichtung, Germaniumhybridasphäre

×
Produkt #68-267 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€969,00
Stk. 1-5
€969,00
Stk. 6+
€775,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 4000nm
Numerische Apertur NA:
0.13
Hintere Brennweite BFL (mm):
97.73
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm):
4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
λ/6
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Oberflächengenauigkeit, P-V (μm):
0.3
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur CA (mm):
24.0
Randdicke ET (mm):
2.23
Mittendicke CT (mm):
2.50 ±0.10
Blende:
3.85
Fase:
Protective bevel as needed
Kanten:
Diamond Turned
Radius R2 (mm):
111
Form der hinteren Fläche:
Concave
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Farbkorrigiert für 3–5 μm
  • Nahezu beugungsbegrenzte Abbildung
  • Komplette Linsendaten erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Unsere TECHSPEC® Germaniumhybridasphären für den Infrarotbereich bieten eine beugungsbegrenzte Abbildung für jede einzelne Wellenlänge zwischen 3–5 μm (monochromatisch) und eine nahezu beugungsbegrenzte Abbildung, wenn sie für den gesamten Bereich zwischen 3-5 μm eingesetzt werden (polychromatisch). Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Bildverarbeitungsanwendungen, in FTIR Spektrometern und in jeder Anwendung im mittleren IR-Bereich mit einer breitbandigen Lichtquelle.

Jede Hybridasphäre ist beschichtet, bietet > 95% Transmission und sorgt so für eine effiziente Nutzung der Infrarotbeleuchtung. Die Transmission wird allerdings von der Beugungseffizienz der asphärischen Oberfläche begrenzt und ist deshalb an den Grenzen des Spektralbandes geringer. Für kundenspezifische Design- und Beschichtungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.