TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Germaniumasphäre, 25 mm Durchm. x 30 mm BW, Beschichtung für 3-5 μm

×
Produkt #68-247 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€950,00
Stk. 1-5
€950,00
Stk. 6+
€760,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 4000nm
Numerische Apertur NA:
0.42
Hintere Brennweite BFL (mm):
27.52
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm):
4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
λ/6
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Randdicke ET (mm):
2.29
Mittendicke CT (mm):
3.25 ±0.10
Blende:
1.19
Fase:
Protective bevel as needed
Kanten:
Diamond Turned
Radius R2 (mm):
40
Form der hinteren Fläche:
Concave
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beugungsgegrenzte Abbildung
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Komplette Linsendaten erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Unsere TECHSPEC® Germaniumasphären für den Infrarotbereich bieten eine beugungsbegrenzte Abbildung über einen breiten Spektralbereich bis in den mittleren und fernen Infrarotbereich. Diese Linsen stellen eine hochwertige Alternative zu standardmäßigen PCX-Linsen dar und sind ideal für den Einsatz mit monochromatischen Beleuchtungsquellen wie Quantenkaskadenlasern geeignet.

Jede Asphäre ist unbeschichtet oder mit verschiedenen BBAR-Beschichtungen erhältlich. Unbeschichtetes Germanium hat eine Transmission von <50%, deshalb sollten Linsen mit AR-Beschichtungen verwendet werden. Jede BBAR-beschichtete Linse bietet eine Transmission von >95%, dies macht sie ideal für die Integration in einer Vielzahl an OEM-Anwendungen. Kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro, wenn Sie ein kundenspezifisches Design oder eine kundenspezifische Beschichtung benötigen.

Technische Informationen

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm