TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm D. x 20mm eff. Brennw. präzise asphärische Achromate

×
Produkt #85-301 3-4 Tage
×
- +
€1.175,00
Stk. 1-5
€1.175,00
Stk. 6+
€1.058,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
8.56
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Zentrierung (Bogenminuten):
≤3
Mittendicke CT (mm):
23.20
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
15.00
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
8.2
Randdicke ET (mm):
11.75
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Blende:
0.8
Numerische Apertur NA:
0.63
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Typ:
Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 700
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
0.8λ

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Farbkorrigierte Asphären aus Glas
  • Ideal für Bildgebung und Life-Science-Anwendungen
  • MgF2-Beschichtung

Die TECHSPEC® präzisen asphärischen Achromate haben mit einer lateralen Farbaberration von weniger als 10 μm eine sehr geringe chromatische Aberration. Diese achromatischen Linsen besitzen eine beugungsbegrenzte Abbildung im gesamten sichtbaren Spektrum und haben aufgrund der hohen numerischen Apertur einen hohen Lichtdurchsatz und erzeugen eine kleine Punktgröße. Die TECHSPEC® präzisen asphärischen Achromate eignen sich ideal für die Fluoreszenzmikroskopie, für Bildgebungsanwendungen mit niedrigem Signal-Rausch-Verhältnis und diverse Laserbiotechnologieanwendungen.

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.