TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Präzisionsasphäre, 30 mm D., 0,66 NA, unbeschichtet

×
Produkt #66-311 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€310,00
Stk. 1-5
€310,00
Stk. 6+
€248,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
22.50 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.66
Hintere Brennweite BFL (mm):
13.73
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Designwellenlänge Asphäre (nm):
587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
1.2λ
Beschichtung:
Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur CA (mm):
27
Randdicke ET (mm):
4.57
Mittendicke CT (mm):
14.40 ±0.1
Blende:
0.75
Fase:
Protective bevel as needed
Radius R2 (mm):
300
Form der hinteren Fläche:
Convex
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
330 - 2400
Konjugierter Abstand:
Infinite
Dioptrie:
44.44

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Durchmesser von 10 bis 200 mm
  • Brennweiten von 7,5 bis 300 mm
  • Breitbandige AR-Beschichtungen verfügbar

TECHSPEC® Asphären fokussieren Licht divergenter Lichtquellen ohne sphärische Aberration, z. B. den Ausgangsstrahl von Laserdioden. Asphärische Oberflächen erhöhen die numerische Apertur einer Linse und minimieren die Aberrationen des Systems. Mit Asphären kann die Anzahl der Elemente in optischen Systemen und somit das Systemgewicht reduziert und die Transmission erhöht werden.

TECHSPEC® Asphären besitzen eine niedrige Blendenzahl um einfallendes Licht möglichst effizient zu sammeln. Zur leichteren Integration dieser Asphären in ein optisches System sind die Linsendaten erhältlich. Diese Linsen wurden am Computer optimiert, um die sphärische Aberration zu beseitigen und Aberrationen höherer Ordnung zu minimieren. Optional erhältlich sind die AR-Beschichtungen VIS mit <1,5% Reflexion von 425 bis 675 nm und NIR mit <1,5% Reflexion von 600 bis 1050 nm. Wenden Sie sich an unser Vertriebsbüro, um den Preis für große Stückzahlen unserer Standardasphären zu erfragen oder Informationen zu kundenspezifischen Asphären anzufordern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.