TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm D, 0,50 NA, unbeschichtet, Asphäre mit kalibrierter Qualität

Calibration Grade Aspheric Lenses

×
Produkt #69-144 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€670,00
Stk. 1-5
€670,00
Stk. 6+
€604,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Hintere Brennweite BFL (mm):
37.79
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Designwellenlänge Asphäre (nm):
587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
0.4λ
Beschichtung:
Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten):
≤1
Oberflächenqualität:
20-10
Freie Apertur CA (mm):
46.00
Randdicke ET (mm):
7.85
Mittendicke CT (mm):
19.40
Blende:
1.00
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
330 - 2400
Konjugierter Abstand:
Infinite
Dioptrie:
20.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Komplette Messdaten werden mitgeliefert
  • Präzise asphärische Oberflächen
  • Numerische Aperturen von 0,5 und 0,66

Unsere TECHSPEC® kalibrierten Asphären bieten die höchste Leistung und Präzision, die eine polierte Standardasphäre bieten kann. Diese Komponenten haben eine verbesserte asphärische Oberflächenform, eine verbesserte Oberflächenqualität und eine bessere Zentrierung im Vergleich zu unseren Asphären und sind ideal für die Integration in F&E oder in OEM-Anwendungen geeignet. Aufgrund der hohen numerischen Aperturen eignen sich die Linsen perfekt für die Erhöhung der Effizienz von Detektionssystemen mit geringerer Lichtintensität oder für den Einsatz in Anwendungen bei denen ein kompakter optischer Weg benötigt wird.

Jede Asphäre hat eine Seriennummer und wird mit kompletten Messdaten ausgeliefert. Die Daten beinhaltet ein Oberflächenprofil von unserem Taylor Hobson Talysurf Profilometer, ein Interferogram der sphärischen Oberfläche und Werte für Durchmesser, Mittendicke und Zentrierung. Für kundenspezifische kalibrierte Asphären, für kundenspezifische Beschichtungsanforderungen oder für Mengenrabatte kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.